Alternar Nav

Valena Life - Carregador duplo: 2 x USB - Tipo C - 3000 mA - Creme

Valena Life - Carregador duplo: 2 x USB - Tipo C - 3000 mA - Creme

REF.753207

Preço 34,38 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 2.67

Peso(g) 556

Descrição

Com 2 portas USB Tipo-C: 5 V - 3 A - 15 W. Carregador universal para dispositivos portáteis. Conforme à norma IEC 62680-1-3 e com certificação USB-IF. Proteção contra sobretensão > 1 kV. Consumos em modo de espera < 0,07 W. Eficiência da fonte de alimentação Vac/Vdc no nível máximo (VI). Classe II SELV. Fornecido com espelho central, cor Branco. Cabo USB não fornecido.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F02713EN-01
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.