Valena Life - Tomada mista: 2P+T Schuko / USB Tipo-C - Creme |
![]() |
REF.753235 Preço 39,25 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.68 Peso(g) 109 |
DescriçãoLigadores automáticos. Permite substituir uma tomada de corrente tradicional sem alterar a cablagem existente. Para ser instalada numa caixa de encastrar simples (já existente) com uma profundidade mínima de 40 mm. Tomada 2P+T tipo Schuko 16A 250V com 1 porta USB Tipo-C (1,5A - 5V - 7,5W máx.). De acordo com a diretiva IEC 62684-2011-01. Fornecida com espelho central, cor Creme. Para completar com os quadros de acabamentos Valena Life. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02797EN-01 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB-FR_705589 |
---|