Alternar Nav

Valena Life - Carregador duplo: 2 x USB - Tipo A - 2400 mA - Preto mate

Valena Life - Carregador duplo: 2 x USB - Tipo A - 2400 mA - Preto mate

REF.756312

Preço 32,96 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 2.67

Peso(g) 543

Descrição

100-240 Vac -50/60 Hz - 5 Vdc - 2400 mA. De acordo com a diretiva IEC 62684-2011-01. Permite recarregar rapidamente a bateria de um aparelho portátil, do tipo telemóvel, smartphone, tablet, leitor MP3,… Consumo em modo passivo 0,1 W. Classe II. SELV. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capar de proteção transparente para utilização em obra. Mecanismo fornecido com espelho central, cor Preto mate. Completar com quadro Valena Life.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01955EN-03
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.