Alternar Nav

Termostato Conectado Smarther with Netatmo cor Branco instalação encastrado

Termostato Conectado Smarther with Netatmo cor Branco instalação encastrado

REF.XW8002

Preço 194,94 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.75

Peso(g) 290.00

Descrição

O termostato conectado Smarther with Netatmo, em combinação com a APP Home + Control, permite ajustar e monitorizar a temperatura dentro de casa de maneira precisa e pontual; toda a configuração e as funções são realizadas de maneira simples e intuitiva através APP.

Graças à sua conexão Wi-Fi, o Smarther with Netatmo pode ser programado e controlado remotamente; também permite visualizar a temperatura e a humidade ambiente.

Localmente é possível alterar a configuração manual e ativar o modo “Boost”, que permite forçar o sistema por um período limitado (30, 60 ou 90 minutos), independentemente das temperaturas medidas e programadas.

Também é possível definir uma temperatura diferente em cada divisão para o máximo conforto, pois é compatível com as válvulas termostáticas conectadas da Netatmo.

O termostato conectado Smarther with Netatmo pode ser controlado via assistentes de voz Google, Amazon Alexa e Apple Home Kit.

- Alimentação 110 ÷ 230 Vac, 50/60 Hz - Consumo máx. 2 W

- Secção máxima do cabo 1 x 1,5 mm2

- Temperatura de operação 5 ÷ 40 ° C

- Incrementos de 0,5 ° C

- Saída 1, contato livre de potencial 5 (2) A.

- Tensão nominal de impulso 4kVh

- Dispositivo Wi-Fi compatível com o padrão 802.11b / g / n, frequência 2,4 ÷ 2,4835 GHz, potência de transmissão <20 dBm.

Protocolo de segurança WPA / WPA2 

Instalação:

- encastrado, caixas ref. 503E ou ref. 500

- parede falsas, caixas ref. PB503N e ref. PB502N

© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.