Plexo 66 - Botão de pressão com símbolo "Campainha" - 6 A - Saliente - Cinzento |
![]() |
REF.684611 Preço 50,97 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.720 Peso(g) 217.00 |
DescriçãoMecanismos versão monobloco. Fornecidos completos - IP 66 - IK 08. Cor Cinzento RAL 7016/TO 29. Caixas equipadas com membranas e tampas ISO 20 (para entrada de cabos). Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. Botão de pressão, 6 A, 250 V~, com símbolo "Campainha". Montagem saliente. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_0064ER4-01 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00129EN-01 |