Plexo 66 - Comutador de escada - 20 A - Saliente - IP66 / IK08 - Cinzento |
REF.684603 Preço 43,22 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.720 Peso(g) 216.00 |
DescriçãoMecanismos versão monobloco. Fornecidos completos - IP 66 - IK 08. Cor Cinzento RAL 7016/TO 29. Caixas equipadas com membranas e tampas ISO 20 (para entrada de cabos). Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. De acordo com a norma EN 60669-1. Comutador de escada 20 A - 250 V~. Montagem saliente. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_0064ER4-01 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00128EN-00 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGZGXWBZXQ |
---|