Plexo 66 - Interruptor Bipolar com visor - 20 A - Encastrar - IP66/IK08 - Branco |
REF.684556 Preço 43,75 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.720 Peso(g) 152.00 |
DescriçãoMecanismos versão monobloco. Fornecidos completos. IP 66 - IK 08. Cor branca RAL 9010 - Material em Polipropileno / ABS - Temperatura de utilização: -20 ºC até 40 ºC (+ de 50 ºC por pequenos períodos). Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. Fornecidos com junta de montagem. Fornecidos sem lâmpadas. De acordo com a norma EN 60669-1. Interruptor Bipolar 20 A, 250 V~, com visor. Torna-se luminoso com as lâmpadas ref. 089901/02/07. |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGZGXWBZXQ |
---|