Plexo 66 - Comutador de escada - 20 A - Encastrar - IP66 / IK08 - Branco |
REF.684553 Preço 35,13 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.720 Peso(g) 133.00 |
DescriçãoMecanismos versão monobloco. Fornecidos completos. IP 66 - IK 08. Cor branca RAL 9010 - Material em Polipropileno / ABS - Temperatura de utilização: -20 ºC até 40 ºC (+ de 50 ºC por pequenos períodos). Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. Fornecidos com junta de montagem. Fornecidos sem lâmpadas. De acordo com a norma EN 60669-1. Comutador de escada 20 A - 250 V~. Montagem encastrada. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00128EN-00 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGZGXWBZXQ |
---|