
Classe 300 X13E - Monitor de vídeo conectável - com ligação Wi-Fi - Branco |
![]() |
REF.344642 Preço 540,27 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.540 Peso(g) 745.00 |
DescriçãoMonitor de vídeo 2 FIOS a cores, mãos livres. Instalação saliente. Permite atender chamadas áudio ou vídeo através de smartphone ou tablet. Comunicação através da APP "DOOR ENTRY" (grátis) para iOS e Android. Instalação a 2 fios e com tecnologia WiFi integrada para ligação à Internet. Ecrã tátil de 7'' extra plano. Menu de utilizador adaptado ao ecrã tátil. Equipado com dispositivo de laço indutivo ("teleloop") que permite ser utilizado por pessoas portadoras de próteses auditivas (seletor na posição "T"). Equipado com 4 botões para as funções standard: ativação da luz das escadas, ativação do posto externo para visualização da câmara. Com 4 teclas configuráveis para funções suplementares: intercomunicação, ativar postos externos adicionais, etc. Teclas largas e em relevo para melhor acessibilidade. Possui LEDs para sinalizar a função: em conversação, abertura de porta, exclusão de chamada. Chamada de porta de patamar diferenciada. Ajuste de volumes (toque de campainha, conversação). Alimentação por BUS/SCS 127 Vdc. Dimensões (alt. x larg. x prof.): 165 x 193,5 x 22 mm Instalação também possível em suporte de mesa com o suporte acessório ref. 344632. Acabamento: Branco |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_493700_493701_LE08774AD |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_487575_501764_ST_00000361_EN.pdf |
Software
YouDiagram BTicino |