Alternar Nav

Linha 3000 - Posto externo vídeo 2 fios - com leitor de proximidade

Linha 3000 - Posto externo vídeo 2 fios - com leitor de proximidade

REF.343091

Preço 409,69 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1.290

Peso(g) 532.00

Descrição

Posto externo 2 fios com frontal em zamak, câmara grande angular a cores e leitor de proximidade. Equipado com LEDs brancos para iluminação do ângulo de alcance em condições de pouca luminosidade. Fácil configuração para instalações unifamiliares e bifamiliares. Permite abertura do trinco elétrico diretamente ligado aos terminais S+ e S- (18 V - 4 A impulso - 250 mA temporizados - 30 Ohm máx.). Pode gerir até um máx. de 20 cartões (125 KHz) para abertura de trinco elétrico (incluindo o cartão "master" do sistema). Porta-etiqueta retro iluminado (LEDs brancos). Índices de proteção: IP 54 - IK 10. Fornecido com um conjunto composto por: 6 cartões coloridos + 2 discos.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_508092_508180_LE08950AF

Software

YouDiagram BTicino
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.