![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Linha 3000 - Posto externo vídeo 2 fios - IP 54 - IK 10 |
![]() |
REF.343081 Preço 311,41 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.250 Peso(g) 506.00 |
DescriçãoPosto externo 2 fios com frontal em zamak e câmara grande angular a cores. Equipado com LEDs brancos para iluminação do ângulo de alcance em condições de pouca luminosidade. Fácil configuração para instalações unifamiliares e bifamiliares. Permite abertura do trinco elétrico diretamente ligado aos terminais S+ e S- (18 V - 4 A impulso - 250 mA temporizados - 30 Ohm máx.). Porta-etiqueta retro iluminado (LEDs brancos). Índices de proteção: IP 54 - IK 10. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_508092_508180_LE08950AF |
---|
Software
YouDiagram BTicino |