![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Linha 3000 - Posto externo áudio 2 fios - IP 54 - IK 10 |
![]() |
REF.343071 Preço 192,11 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.260 Peso(g) 499.00 |
DescriçãoPosto externo 2 fios com frontal em zamak. Fácil configuração para instalações unifamiliares e bifamiliares. Permite abertura do trinco elétrico diretamente ligado aos terminais S+ e S- (18 A - 4 A impulso - 250 mA temporizados - 30 Ohm máx.). Porta-etiqueta retro iluminado (LEDs brancos). Índices de proteção: IP 54 - IK 10. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_508092_508180_LE08950AF |
---|
Software
YouDiagram BTicino |