Alternar Nav

Plexo 66 - Tomada 2P+T com tampa (França) - IP66 com ficha inserida - Cinzento

Plexo 66 - Tomada 2P+T com tampa (França) - IP66 com ficha inserida - Cinzento

REF.090485

Preço 62,17 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1.680

Peso(g) 224.00

Descrição

IP 66 - IK 08. Cor Cinzento - RAL 7016/TO 29. Mecanismos versão componível, fornecidos com centros e sem caixas. Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. Fornecidos com junta de montagem e sem lâmpadas. De acordo com a norma EN 60669-1. Tomada 2P+T com perno de terra (standard França). Equipada com o sistema "Lock 66" que permite à tomada conservar o IP 66 com a ficha inserida. Recebe fichas dupla norma (standard França e "Schuko") de 10/16 A com saída lateral, com saída direita IP 44, fichas de orientação rotativa do cabo e fichas sem bucim roscado.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00071EN-02

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LGGVZJFSDL
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.