![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Plexo 66 - Comutador de escada com visor - versão Componível - Cinzento |
![]() |
REF.090480 Preço 31,57 € Embalagem (Unidades) 6 Volume(dm3) 2.670 Peso(g) 531.00 |
DescriçãoIP 66 - IK 08. Cor Cinzento - RAL 7016/TO 29. Mecanismos versão componível, fornecidos com teclas e sem caixas. Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. Fornecidos com junta de montagem e sem lâmpadas. De acordo com a norma EN 60669-1. Comutador de escada, 10 A, 250 V~, com visor. Torna-se luminoso com as lâmpadas ref. 0 899 01/02/07. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00070EN-03 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGLSSVXJXA |
---|