![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Plexo 66 - Tomada 2P+T com tampa (França) - Monobloco - Saliente - Cinzento |
![]() |
REF.090466 Preço 48,67 € Embalagem (Unidades) 6 Volume(dm3) 5.690 Peso(g) 1270.00 |
DescriçãoIP 66 - IK 08. Cor Cinzento RAL 7016/TO 29. Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos. Material em Polipropileno / ABS. Temperatura de utilização: -20 ºC até 40 ºC (+ de 50 ºC por pequenos períodos). Caixas simples equipadas para receber bucim roscado ISO 20. Fornecidos com junta de montagem e sem lâmpadas. Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. De acordo com a norma IEC 60884-1 e EN 60995-2-11. Recebe fichas dupla norma (standard França e "Schuko") de 10/16 A com saída direita ou lateral. Equipada com obturadores. Tomadas preparadas contra os efeitos da corrosão e químicos. Fornecido com tampão para substituição do bucim, no caso da cablagem ser feita na base. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_0064ER4-01 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00071EN-02 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGLSSVXJXA |
---|