![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Plexo 66 - Tomada 2P+T c/tampa (França) - IP66 com ficha - Monobloco - Cinzento |
![]() |
REF.090465 Preço 78,23 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 2.670 Peso(g) 337.00 |
DescriçãoIP 66 - IK 08. Cor Cinzento RAL 7016/TO 29. Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos. Material em Polipropileno / ABS. Temperatura de utilização: -20 ºC até 40 ºC (+ de 50 ºC por pequenos períodos).Caixas simples equipadas para receber bucim roscado ISO 20. Fornecidos com junta de montagem e sem lâmpadas. Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. Tomada 2P+T com perno de terra (standard França). Equipada com o sistema "lock 66" que permite à tomada conservar o IP 66 com a ficha inserida. Recebe fichas dupla norma (standard França e "Schuko" de 10/16 A com saída lateral, com saída direita IP 44, fichas de orientação rotativa do cabo e fichas sem bucim roscado. De acordo com a norma IEC 60884-1 e EN 60995-2-11. Recebe fichas dupla norma (standard França e "Schuko") de 10/16 A com saída direita ou lateral. Equipada com obturadores. Tomadas preparadas contra os efeitos da corrosão e químicos. Fornecido com tampão para substituição do bucim, no caso da cablagem ser feita na base. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_0064ER4-01 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00071EN-02 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGGVZJFSDL |
---|