![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Plexo 66 - Botão de pressão c/ visor 6A (NA+NF) - Monobloco -Saliente - Cinzento |
![]() |
REF.090462 Preço 57,77 € Embalagem (Unidades) 6 Volume(dm3) 5.690 Peso(g) 1170.00 |
DescriçãoIP 66 - IK 08. Cor Cinzento RAL 7016/TO 29 - Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos. Material em Polipropileno / ABS - Temperatura de utilização: -20 ºC até 40 ºC (+ de 50 ºC por pequenos períodos). Caixas simples equipadas para receber bucim roscado ISO 20 - Fornecidos com junta de montagem e sem lâmpadas. Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. De acordo com a norma EN 60669-1. Fornecido com tampão para substituição do bucim, no caso da cablagem ser feita na base. Botão de pressão (NA + NF), 6 A, 250 V~, com visor. Torna-se luminoso com as lâmpadas ref. 089901/02/07. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_0064ER4-01 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00070EN-03 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGLSSVXJXA |
---|