![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Plexo 66 - Tomada 3P+N+T - 20 A - 400 V~ - Monobloco - Saliente - Cinzento |
![]() |
REF.090457 Preço 80,57 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 5.690 Peso(g) 1428.00 |
DescriçãoIP 66 - IK 08. Cor Cinzento RAL 7016/TO 29 - Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos. Material em Polipropileno / ABS. Temperatura de utilização: -20 ºC até 40 ºC (+ de 50 ºC por pequenos períodos). Caixas simples equipadas para receber bucim roscado ISO 20 - Fornecidos com junta de montagem e sem lâmpadas. Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. Tomada de corrente 3P+N+T, com obturadores de proteção. 20 A - 400 V~. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_0064ER4-01 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGLSSVXJXA |
---|