![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Sistema Plexo - Tomada TV-R-SAT - Estrela - IP 55 - IK 07 - Branco Antimicrobial |
![]() |
REF.070724 Preço 20,70 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.680 Peso(g) 100 |
DescriçãoMecanismo versão Componível, fornecido com tecla ou espelho central. Permite montagem saliente ou de encastrar. IP 55 - IK 07. Em encastrar, permite aumentar para um IK 08 com o acessório adaptador ref. 0 696 47. Tomada TV+FM+SAT - Estrela - Compatível com ITED. TV macho e FM fêmea para fichas Ø 9,52 mm | SAT conector tipo “F”. TV: 4 - 68 MHz / 120 - 862 MHz | FM: 87,5 - 108 MHz | SAT: 950 - 2 400 MHz. Atenuação ≤ 2 dB. Impedância 75 Ω. Cabo recomendado: 17 / 19 VATC A - Ø 7 mm (máx.). Tomadas equipadas com ligador automático para ligação rápida do cabo coaxial. Acabamento: Branco Antimicrobial. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE02274AD.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02410EN-01.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
Antibacterial - 546-LEG.07.5.GB |
---|