Sistema Plexo - Interruptor crepuscular - IP 55 - IK 07 - Branco |
REF.069617 Preço 130,32 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.680 Peso(g) 115 |
DescriçãoMecanismo versão componível, fornecido com teclas ou espelho central. Permite instalação saliente ou de encastrar. IP 55 - IK 07. Em encastrar, permite aumentar para um IK 08 com o acessório adaptador ref. 0 696 47. Interruptor crepuscular 230 V~. Funcionamento automático em função de um determinado nível de luminosidade (por ex.: acender ao cair da noite e desligar ao raiar do dia). Fornecidos com célula fotoelétrica integrada. Fluxo de luminosidade regulável: de 0,5 até 1 500 lux. Acabamento: Branco. Cargas máx. suportadas: - 1 400 W incandescente e halogéneo 230 V~ - 400 VA halogéneo MBT com transformador eletrónico ou ferromagnético - 400 VA tubos fluorescentes Ø 26 mm e Ø 36 mm |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_0064JC1-01.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00336EN-04.pdf |