Alternar Nav

Sistema Plexo - Interruptor temporizado luminoso - IP 55 - IK 05 - Branco

Sistema Plexo - Interruptor temporizado luminoso - IP 55 - IK 05 - Branco

REF.069604

Preço 87,05 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 1.300

Peso(g) 447

Descrição

Mecanismo versão componível, fornecido com teclas ou espelho central. Permite montagem saliente ou de encastrar. Com ligadores automáticos. Interruptor temporizado luminoso 230 V~ - 50/60 Hz. Eletrónico - 2 condutores. Fornecido com LEDs. Temporização regulável: de 25 segundos até 15 minutos. IP 55 - IK 05. Em encastrar, permite aumentar para um IK 08 com o acessório adaptador ref. 069647. Acabamento: Branco. Cargas máx. suportadas: - 1 000 W lâmpadas incandescentes - 400 W lâmpadas halogéneo 230 V± - 400 VA halogéneo MBT com transformador eletrónico ou ferromagnético - 400 VA tubos fluorescentes - 1 840 W circuito resistivo (por ex.: aquecimento)

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_0064JK6-04.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00331PT-02.pdf
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.