Alternar Nav

Sistema Plexo - Detetor de elevação de temperatura - IP 41 - Cinzento / Branco

Sistema Plexo - Detetor de elevação de temperatura - IP 41 - Cinzento / Branco

REF.069594

Preço 236,50 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.680

Peso(g) 156

Descrição

Mecanismos versão Componível. Fornecidos com teclas ou espelho central. Permite montagem saliente ou de encastrar. Em encastrar, permite aumentar para um IK08 com o acessório adaptador ref. 069647. Equipado com LED para sinalização de estado de funcionamento. Deve ser alimentado por fonte de alimentação separada, tipo ref. 004210. Detetor de elevação de temperatura. Exemplo de aplicação: congeladores, câmaras frigoríficas. Assinala uma elevação de temperatura a partir de -15 ºC. Fornecido com sonda de deteção e com cabo (comprimento: 2 metros). Alimentação 12 Vac/Vac com transformador ref. 413095, ou com fonte de alimentação separada ref. 004210. Consumos: 0,2 mA (vigília) / 20 mA (em alarme).

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_0064JB8-02.pdf
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.