![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Sistema Plexo - Detetor de movimento com neutro (3 condutores) - IP55 - Cinz/Bra |
![]() |
REF.069522 Preço 124,47 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.680 Peso(g) 102 |
DescriçãoMecanismo versão componível, fornecido com teclas ou espelho central. Permite montagem saliente ou de encastrar. IP 55 - IK 10. Com ligadores automáticos (ligação rápida). Detetor de movimento 230 V~ - 50/60 Hz. Ligação com neutro (3 condutores). Deteção por infravermelhos (tecnologia PIR). Alcance máx. deteção: 8 metros. Ângulo horizontal de deteção: 120º. Fluxo de luminosidade regulável de 5 até 1 275 lux. Temporização regulável de 10 segundos até 10 minutos. Para casos de encastrar, recomenda-se instalação em caixas com prof. mínima de 50 mm. Necessita condutor de neutro. Acabamento: Cinzento / Branco. Cargas suportadas (mín. - máx.): • LEDs: 0 a 250 W • lâmpadas fluo compactas: 0 a 250 W • LEDs, LFCs com balastro eletrónico ou ferromagnético: 0 a 500 VA • halogéneo com balastro eletrónico ou ferromagnético: 0 a 500 VA • tubos fluorescentes com balastro eletrónico ou ferromagnético: 0 a 5 x (2 x 26 W) • incandescentes e halogéneo 230 V±: 0 a 1 000 W Consumo em repouso: 0,035 W. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE09431AA_1.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00339EN-06.pdf |