![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Sistema Plexo - Detetor de movimento sem neutro (2 condutores) - IP55 - Cinz/Bra |
![]() |
REF.069520 Preço 104,41 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.680 Peso(g) 128 |
DescriçãoMecanismo versão componível, fornecido com teclas ou espelho central. Permite montagem saliente ou de encastrar. IP 55 - IK 10. Com ligadores automáticos (ligação rápida). Detetor de movimento 230 V~ - 50/60 Hz. Ligação sem neutro (2 condutores). Deteção por infravermelhos (tecnologia PIR). Alcance máx. deteção: 8 metros. Ângulo horizontal de deteção: 120º. Fluxo de luminosidade regulável de 5 até 1 275 lux. Temporização regulável de 10 segundos até 10 minutos. Para casos de encastrar, recomenda-se instalação em caixas com prof. mínima de 50 mm. Instala-se em substituição de um interruptor tradicional, sem ligações suplementares. Acabamento: Cinzento / Branco. Cargas suportadas (mín. - máx.): • LEDs: 3 a 100 W • lâmpadas fluo compactas: 3 a 100 W • LEDs, LFCs, halogéneo, tubos fluorescentes com balastro eletrónico ou ferromagnético: 3 a 250 VA • incandescentes e halogéneo 230 V±: 3 a 250 W Possibilidade de associar até 3 detetores em paralelo para comando da mesma carga. Para as lâmpadas LEDs e LFCs, em caso de instalação de vários detetores num mesmo circuito, a carga mínima aumenta. Consumo em repouso: 0,02 W |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_069520_LE09432AB_2.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00339EN-06.pdf |