![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Sistema Plexo - Comutador de escada com sinalização sem neutro 6 AX - Cinzento |
![]() |
REF.069515 Preço 53,14 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 2.590 Peso(g) 784 |
DescriçãoMecanismo versão componível, fornecido com teclas ou espelho central. Permite instalação saliente ou de encastrar. IP 55 - IK 07. Em encastrar, permite aumentar para um IK 08 com o acessório adaptador ref. 0 696 47. Com ligadores automáticos (ligação rápida). Comutador de escada 6 AX para sinalização sem neutro. Mínimo 60 W - Máximo 1.500 W. Fornecido com lâmpada laranja 1 mA - 230 V~ - ref. 069498. Acabamento: Cinzento. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_0064HW4-00.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00332PT-03.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
VDE - 40023632 |
---|