Sistema Plexo - Tomada 2P+T - 20 A - IP 44 - IK 08 - Encastrar - Cinzento |
![]() |
REF.055703 Preço 26,42 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 3.320 Peso(g) 1268 |
DescriçãoMecanismo versão monobloco. Fornecido completo. Para montagem de encastrar. Caixa equipada com 2 bucins (topo e base) para entrada de tubos com Ø até 25 mm. Ligadores de parafusos. Para instalar numa caixa de encastrar com diâmetro 67 mm. Tomada 2P+T - 20 A - 230 V~. Equipada com tampa e obturadores de proteção - IP 44 - IK 08 - Cinzento. Pode passar a IK 08 com o acessório ref. 069647. |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
NF - 60047769/1 |
---|