Alternar Nav

CX3 with Netatmo - Contactor conectado para o quadro elétrico

CX3 with Netatmo - Contactor conectado para o quadro elétrico

REF.412171

Preço 105,84 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.67

Peso(g) 119.00

Descrição

Permite adicionar à sua instalação conectada, é necessário a instalação prévia de uma gateway "with netatmo"

Contator multifunções silencioso 20 AX - 230 V ~ - 50 Hz para controlar todos os tipos de cargas (caldeira, aquecimento, tomada de carregamento VE, etc.)

Funções:

horas de pico / vazio

Função ON/OFF

Permite através do aplicativo. Home + Control da Legrand:

entrar no modo de operação do contator (vazio/Pico/ON/OFF)) dependendo da natureza da carga (caldeira de água ou outra carga)

a medição e monitoramento do consumo (kWh) do circuito controlado

controle de outro contator> 20 A

controle de dispositivos elétricos até 4800 W ou motores até 2400 VA ou tomadas para veículos elétricos até 16 A VE

Está em conformidade com a norma EN 60669-2-1

Terminais de conexão de fase autoprotegida: não requer um disjuntor 2A (remova este disjuntor se já estiver presente ao substituir um contator)

Aceita a passagem do pente de alimentação

Terminais de parafuso

1 módulo 17,5 mm

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE12070AC_PT

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F03037EN/03

Documentação Comercial

Catálogo Quadro Elétrico Conectado

Videos

cT-jIa7eabw
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.