Valena Life - Carregador duplo: 2 x USB - Tipo A - 2400 mA - Creme |
![]() |
REF.753212 Preço 35,93 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 2.668 Peso(g) 557.00 |
Descrição100-240 Vac -50/60 Hz - 5 Vdc - 2400 mA. De acordo com a diretiva IEC 62684-2011-01. Permite recarregar rapidamente a bateria de um aparelho portátil, do tipo telemóvel, smartphone, tablet, leitor MP3,… Consumo em modo passivo < 0,1 W. Classe II. SELV. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capar de proteção transparente para utilização em obra. Mecanismo fornecido com espelho central. Completar com quadro Valena Life. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01955EN-02 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Valena Life |
Videos
LBM-LLBEZBM | T2UvnSZ9TdA |