Valena Life - Tomada fêmea USB 3.0 - para transferência de dados |
![]() |
REF.753082 Preço 24,98 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.677 Peso(g) 94.00 |
DescriçãoTomada USB 3.0 pré-conectorizada. Fornecida com cordão 815 cm). Permite oferecer ligações mais próximas do utilizador. Para ligação de dispositivos com portas USB (ex.: scanner, impressora, disco rígido externo). Cabo recomendado: USB tipo A. Comprimento máx. do cabo: 5 metros. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Para equipar com espelho central e quadro Valena Life. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07192AA - notice_07 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Valena Life |
Videos
LBM-LLBEZBM | T2UvnSZ9TdA |