Valena Life - Tomada altifalante - simples |
![]() |
REF.753072 Preço 16,64 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 1.912 Peso(g) 349.00 |
DescriçãoTomada estéreo. Com ligadores de 4 mm2. Equipada com conectores vermelho e preto. De acordo com a norma DIN 41 529. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Para equipar com centro e quadro Valena Life. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07189AA - notice_03 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Valena Life |
Videos
LBM-LLBEZBM | T2UvnSZ9TdA |