Valena Life - Tomada TV+R+SAT - Passagem |
![]() |
REF.753065 Preço 18,11 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.536 Peso(g) 133.00 |
DescriçãoRecomendada para casos de renovação ou substituição em instalações telefónicas anteriores à aplicação efetiva do Regulamento ITED (ANACOM). Sugere-se a utilização de amplificador de sinal. Conector macho TV (Ø 9,5 mm). Conector fêmea R (Ø 9,5 mm). Conector SAT do tipo "F". Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Verificação visual da ligação. TV: 5-68/120-862 MHz; R: 87,5-108 MHz; SAT: 950-2400 MHz. Atenuação ≤ 14 dB. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Para equipar com centro e quadro Valena Life. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07425CC |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02112EN-00 |
Documentação Comercial |
Catálogo Valena Life |
Videos
LBM-LLBEZBM | T2UvnSZ9TdA |