Valena Life - Tomada TV simples, macho - Terminal |
![]() |
REF.753060 Preço 8,37 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 1.912 Peso(g) 531.00 |
DescriçãoRecomendada para casos de renovação ou substituição em instalações telefónicas anteriores à aplicação efetiva do Regulamento ITED (ANACOM). Sugere-se a utilização de amplificador de sinal. Conector macho TV (Ø 9,5 mm). Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Verificação visual da ligação. TV: 0-862 MHz. Atenuação ≤ 10 dB. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Para equipar com centro e quadro Valena Life. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07425CC |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02111EN-00 |
Documentação Comercial |
Catálogo Valena Life |
Videos
LBM-LLBEZBM | T2UvnSZ9TdA |