Valena Life - Tomada TV+SAT - Estrela |
![]() |
REF.753057 Preço 14,52 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.536 Peso(g) 132.00 |
DescriçãoPara a distribuição de sinais de TV e Rádio. Para todos os operadores (TDT, satélite, cabo). De acordo com as normas EN 50083-4 e EN 50083-2. Compatível com HDTV: Baixa atenuação (< 1,5 dB). Rede LTE, tomada blindada para evitar a interferência de sinais da rede móvel 3G e 4G. Conector macho TV (Ø 9,5 mm). Conector SAT do tipo "F". Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Verificação visual da ligação. TV: 5-68/120-862 MHz; SAT: 950-2400 MHz. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Para equipar com centro e quadro Valena Life. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07425CC_page1_v2 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Valena Life |
Videos
LBM-LLBEZBM | T2UvnSZ9TdA |