Valena Life - Tomada TV simples, macho - Estrela |
![]() |
REF.753051 Preço 8,37 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 3.802 Peso(g) 880.00 |
DescriçãoPara a distribuição de sinais de TV e Rádio. Para todos os operadores (TDT, satélite, cabo). De acordo com as normas EN 50083-4 e EN 50083-2. Compatível com HDTV: Baixa atenuação (< 1,5 dB). Rede LTE, tomada blindada para evitar a interferência de sinais da rede móvel 3G e 4G. Conector macho TV (Ø 9,5 mm). Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Verificação visual da ligação. TV: 0-2400 MHz. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra. Para equipar com centro e quadro Valena Life. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07425CC |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02110EN-00 |
Documentação Comercial |
Catálogo Valena Life |
Videos
LBM-LLBEZBM | T2UvnSZ9TdA |