Alternar Nav

Valena Life - Tomada RJ 45 Cat. 6 - STP, com 1 saída

Valena Life - Tomada RJ 45 Cat. 6 - STP, com 1 saída

REF.753046

Preço 20,42 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 1.912

Peso(g) 476.00

Descrição

Tomada equipada com conectores LCS² de ligação rápida, graças ao acessório de cravação integrado no próprio conector. Utilizar cabos unifilares AWG 22 até AWG 26 e cabos multifilares AWG. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, adenda 2, EN 50173-1 e TIA/EIA 568 C2. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra. Para equipar com centro e quadro Valena Life.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE07421AB

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F02116EN-00

Documentação Comercial

Catálogo Valena Life

Videos

LBM-LLBEZBM T2UvnSZ9TdA
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.