Valena Life - Tomada dupla RJ 45 Cat. 6A - UTP, com 2 saídas |
![]() |
REF.753045 Preço 25,84 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 1.912 Peso(g) 538.00 |
DescriçãoTomada equipada com conectores LCS² de ligação rápida, graças ao acessório de cravação integrado no próprio conector. Utilizar cabos unifilares AWG 22 até AWG 26 e cabos multifilares AWG. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, adenda 2, EN 50173-1 e TIA/EIA 568 C2. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra. Para equipar com centro e quadro Valena Life. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07421AB |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02127EN-00 |
Documentação Comercial |
Catálogo Valena Life |
Videos
LBM-LLBEZBM | T2UvnSZ9TdA |