Living Now My Home Up - Comando para gerir 1 ou 2 funções |
![]() |
REF.K4652M2 Preço 58,79 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.188 Peso(g) 53.00 |
DescriçãoComando para gerir 1 ou 2 funções do tipo ON/OFF, a função SUBIR/DESCER (estore) e a regulação de uma carga dimmável. Pode ser também utilizado como comando de cenário e para as funções de chamada de patamar, acender luzes da escada ou abertura de trinco. Permite gerir funções avançadas para estores. 2 módulos. A completar com teclas de 1 ou 2 módulos. Mecanismo a completar com o acabamento desejado. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica |
Documentação Comercial |
Catálogo Living Now |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGRP-01140-V01.01-EN |
---|
Software
Configurador Living Now |