Alternar Nav

Living Now - Interruptor geral de cartão - standard - com tecnologia "RFID"

Living Now - Interruptor geral de cartão - standard - com tecnologia

REF.K4548

Preço 97,70 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.188

Peso(g) 48.00

Descrição

Com reconhecimento de tecnologia “RFID”. Interruptor geral de cartão para alimentação do quarto. Para cartões standard com largura máx. 54 mm. Ranhura de inserção iluminada (LED incorporado). Com sistema de temporização de 30 segundos. Alimentação 230 Vac. - Nota: para compor este ponto de comando, será necessário aplicar 2 obturadores de ½ módulo (ref. K4949), nas laterais do mecanismo. Instalam-se com suportes e quadros de tamanho mínimo de 3 módulos.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica

Documentação Comercial

Catálogo Living Now

Software

Configurador Living Now

Videos

8DAIgjwJcyE
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.