Alternar Nav

Living Now with Netatmo - Gateway + Comando "entrar/sair" de 2 módulos

Living Now with Netatmo - Gateway + Comando

REF.K4500C

Preço 123,51 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.556

Peso(g) 82.00

Descrição

Gateway para controlo remoto da casa (ex.: iluminação, tomadas e estores) através de um smartphone (usando a APP HOME + CONTROL) e/ou através de comandos por voz (é necessário um assistente de voz). A Gateway é fornecida com o comando geral sem fios “Entrar/Sair” de 2 módulos que é necessário para a associação de todos os dispositivos conectados. Alimentação 100-240 Vac. Mecanismo a completar com o acabamento desejado.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE10364AB

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F02731EN_00

Documentação Comercial

Catálogo Living Now

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Decl. UE RED-A 3811 B

Perfil ambiental do produto

LGRP-01138-V01.01-EN

Software

Configurador Living Now
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.