Living Now - Detetor de movimento sem neutro (2 condutores) - 230 Vac - 2 módul. |
![]() |
REF.K4430 Preço 97,70 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.188 Peso(g) 65.00 |
DescriçãoDetetor de movimento por raios infravermelhos, adequado para todos os tipos de cargas, incluindo lâmpadas LED. Ligação sem neutro (2 condutores). Circuito crepuscular variável com possibilidade de exclusão. Temporização regulável de 10 s até 10 minutos. Equipado com um interruptor/seletor que permite optar por um modo de funcionamento do tipo “ON-AUTO-OFF”. É possível escolher entre dois tipos de configuração: 1) Ficar com o seletor visível: instalar o mecanismo com o seletor fornecido e montar com os centros ref. K…17SL ou 2) Seletor oculto: montar o mecanismo sem o seletor fornecido e utilizar os centros tradicionais ref. K…17; Notas: Centros “K …17SL”: é o centro que permite o acesso direto ao seletor. O modo de operação do dispositivo pode ser alterado a qualquer momento, pois o seletor estará sempre exposto. Centros “K …17”: centro que não garante acesso ao seletor. Para alterar o modo de operação usando o seletor no produto, será necessário remover o centro. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Living Now |
Software
Configurador Living Now |
Videos
8DAIgjwJcyE |