Living Now - Lâmpada LED de segurança 230 Vac (50/60 Hz) -1 módulo |
![]() |
REF.K4381 Preço 65,69 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.094 Peso(g) 45.00 |
DescriçãoLâmpada LED de segurança. Liga-se automaticamente em caso de falha de energia - Atenção: não é extraível - alimentação 230 Vac (50/60 Hz) - consumo 2,5 VA (0,1 W) - com bateria NiMH de 3,6 V 140 mAh recarregável (mas não substituível) - recarga completa em 48 horas - autonomia: 2 horas - secção máx. do cabo: 1 x 1,5 mm2 - intensidade da luz: 2400 mcd - ângulo de emissão 120°. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Living Now |
Software
Configurador Living Now |
Videos
8DAIgjwJcyE |