Living Now with Netatmo - Interruptor de iluminação sem fios - 2 módulos |
![]() |
REF.K4003CW Preço 49,62 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.452 Peso(g) 44.00 |
DescriçãoInterruptor de iluminação sem fios. Permite o controlo ON/OFF de um ou vários dispositivos conectados para comando das luzes. Instalação à superfície da parede com os adesivos reposicionáveis (fornecidos), ou em caixa de encastrar. LED integrado para sinalização de bateria fraca. Alimentação: bateria 3 V tipo CR2032 (fornecida), com duração de vida estimada de 8 anos. Instala-se apenas em quadros de acabamento de 2 módulos. Mecanismo a completar com o acabamento desejado. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica |
Documentação Comercial |
Catálogo Living Now |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
Decl. UE RED-A 3811 B |
---|
Software
Configurador Living Now |