Niloé Step - Tomada mista 2P+T + USB Tipo-C - Branco |
![]() |
REF.864127 Preço 33,84 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.680 Peso(g) 105.00 |
DescriçãoTomada mista composta por: 2P+T tipo Schuko 16 A + USB Tipo C 1,5 A. Especialmente indicada para substituir uma tomada de corrente tradicional sem necessidade de alterar as ligações e a caixa de encastrar existentes: permite manter sua funcionalidade principal (2P+T), mas acrescentado uma tomada de carregamento USB Tipo-C adicional. Permite recarregar rapidamente as baterias de dispositivos portáteis do tipo telemóveis, tablets, smartphones, MP3, MP4, ... Consumo em repouso: < 0,1 W - / MBTS Classe II. De acordo com a diretiva da UE relativa à harmonização da norma para recarregar terminais portáteis e a redução de carregadores móveis. Tomada fornecida sem cabo de ligação. 2P+T tipo Schuko - 16 A - 230 V~ USB Tipo-C - 5 V - 1,5 A Tomada fornecida com espelho central, cor Branco mate. Para completar com quadros de acabamento Niloé Step. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F03000EN-00 |
---|