![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Bloco multitomadas de encaixe (U-Power) 4 x 2P+T e com USB - cabo 1,5m - Preto |
![]() |
REF.694812 Preço 32,32 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 30.12 Peso(g) 8435 |
DescriçãoBloco multitomadas de encaixe. Apenas para utilização em espaços interiores. 16 A - 230 V~ - 3.680 W (máx.). Equipado com: - 4 x tomadas 2P+T; - 2 x entradas USB Tipo-A (3,4 A no total); - 1 interruptor luminoso para Ligar/Desligar; - cabo 3 x 1,5 mm2 (comprimento 1,5 m) que pode ser rodado a 90o. Dispositivo para ser encaixado numa mesa ou numa secretária (espessura máxima: 63 mm). Permite ocultar as suas tomadas de energia sob uma secretária, deixando ao mesmo tempo acessíveis os seus módulos de carregamento por USB. |
Mais Informação
Documentação Comercial |
Catálogo Soluções Fichas e Blocos |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGRPMKJJAJ |
---|
Videos
gNxV5Bvg2m0 |