Visor analógico do interruptor de tempo programável |
![]() |
REF.412813 Preço 86,49 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.480 Peso(g) 156.00 |
DescriçãoInterruptores horários programáveis analógicos. Programação por segmentos imperdíveis. Comutador manual de 3 posições ON-AUTO-OFF na face frontal. Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz. 1 saída 16 A - 250 VA μ cos ø = 1. Programa diário. 1 segmento = 15 min. Precisão dos tempos de comutação: + 5 min. Com reserva de marcha. Quadrante vertical. Tempo mínimo de programação: 15 min. Contacto ao fecho (NA/NF). Número de módulos: 3. |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGGLDQBCKS |
---|