Interruptor horário analógico - Programa semanal com reserva de marcha-NA -1mód. |
![]() |
REF.412794 Preço 108,27 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.180 Peso(g) 88.00 |
DescriçãoInterruptores horários programáveis analógicos. Programação por segmentos imperdíveis. Comutador manual de 3 posições ON-AUTO-OFF na face frontal. Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz. 1 saída 16 A - 250 VA μ cos ø = 1. Programa semanal. 1 segmento = 2 horas. Precisão dos tempos de comutação: + 30 min. Com reserva de marcha. Quadrante vertical. Tempo mínimo de programação: 2 horas. Contacto ao fecho (NA). Reserva de marcha: 100 horas. Número de módulos: 0. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_292534-08 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGGAPQAHMH |
---|