Interruptor horário astronómico - 1 saída |
![]() |
REF.412654 Preço 193,96 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.480 Peso(g) 176.00 |
DescriçãoPara comando de circuitos de iluminação com a comutação calculada em função da data, hora e coordenadas geográficas do local. As saídas são ativadas ao pôr do sol e desativadas ao nascer do sol. Possibilidade de derrogação de ± 120 min. Possibilidade de desativação das saídas entre o pôr e o nascer do sol, por interruptor horário. Precisão do relógio: ± 0,1 s/dia. Reserva de marcha: 5 anos. Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz. Número de módulos: 2. 1 saída/1 inversor 16 A - 250 VA μ cos ø = 1 |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_292568PT-04 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGIGESWDKW |
---|