Interruptor horário multifunções - Programas diários ou semanais - 2 Saídas |
![]() |
REF.412641 Preço 249,57 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.480 Peso(g) 196.00 |
DescriçãoCapacidade 56 passos de programa Programação direta no teclado com possibilidade de transferência de programa pré-gravado na chave de transferência ref. 4 128 72 Programa diário ou semanal Possibilidade de programas aleatórios (ciclos irregulares), dias feriado/férias Função cíclica e conta-horas de funcionamento Tempo mínimo de comutação: 1 s Precisão do relógio: + 0,1 s/dia Reserva de marcha: 5 anos Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz Número de módulos: 2 2 saídas/2 inversores 16 A - 250 VA μ cos ø = 1 Capacidade 28 passos de programa por saída |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_292556PT-03 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGIGESWDKW |
---|