Interruptor crepuscular - Programável |
![]() |
REF.412626 Preço 455,29 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.300 Peso(g) 276.00 |
DescriçãoPermitem o comando de um circuito em função da luminosidade 56 programações possíveis diárias, semanais ou anuais Saída 16 A - 250 V - μ cos ø = 1 2000 W incandescente 2000 VA fluo compensada série 1000 W lâmpada economizadora Contador horário integrado Relógio de alta precisão: 0,1 seg./dia 25°C Reserva de marcha do relógio: 5 anos Regulável de 3 a 100000 lux Tecla de mudança de hora verão/inverno Número de módulos: 2 Programação direta no teclado ou com a ajuda da chave de transferência ref. 4 128 72 (p. 154) Fornecido com célula fotoelétrica ref. 4 128 60 IP 65 |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_292716PT-06 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGIGESWDKW |
---|