Alternar Nav

Interruptor crepuscular - Standard- 1 saída 16 A - 250 V ~

Interruptor crepuscular - Standard-  1 saída 16 A - 250 V ~

REF.412623

Preço 205,66 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.680

Peso(g) 155.00

Descrição

Permitem o comando de um circuito em função da luminosidade . Saída 16 A - 250 VA - μ cos ø = 1. 2 000 W incandescente. 2 000 VA fluo compensada série. 1 000 VA fluo compensada paralelo Max. 70 μF. 1 000 W lâmpadas economizadoras de energia. 2 000 W halogéneo com transformador ferromagnético. 2 000 W halogéneo com transformador eletrónico. Resposta temporizada automática. Sensibilidade regulável de 1 a 100 000 lux. Fornecido com célula fotoelétrica ref. 4 128 60. Número de módulos: 1

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_292533-05

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LGIYBINWCZ
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.